RD15HL3000.000 Y=20.000 - Producto obsoleto
Producto RD15HL3000.000 Y=20.000 ahora es un artículo obsoleto.
Producto descontinuado. Comuníquese con Thomson para obtener información sobre la última compra. Dibujos comparativos de ingeniería para productos alternativos de Thomson.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Riel AccuMini, 15mm, Alto
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
Mín.: 50.0 mm  Máx.: 3000.0 mm  Tolerancia +/- 0.1 mm
- Diseño de control de bolillas para un desplazamiento sutil, pacífico y de baja fricción a altas velocidades
- Sellado integral de extensión completa que protege los rodamientos importantes de la acción de contaminantes. Se optimiza la vida útil efectiva del sistema.
- Diseño gótico que proporciona una alta capacidad de momento de giro: un requisito para aplicaciones independientes.
- Retenedor de fabricación con polímeros y resistente al desgaste que reduce la inercia y el ruido del sistema.